Plochý válec DZF-50-50-A-P-A

161296

GTIN 4052568129002

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách