Plochý válec DZF-50-250-A-P-A

161302

GTIN 4052568129064

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách