Plochý válec DZF-50-320-A-P-A
161303
GTIN 4052568129071
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách