Plochý válec DZF-63- -A-P-A-S2
161305
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1682 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách