Plochý válec DZF-63-200-A-P-A

161316

GTIN 4052568129163

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách