Elektromagnetický ventil CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

161416

GTIN 4052568012403

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení
Druh ovládání
elektrick.