Elektromagnetický ventil MN1H-2-3/8-MS
161727
GTIN 4052568129231
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2900 l/min
Tlak média
0.5 bar - 10 bar