Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily a ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3100 l/min
Tlak média
0.5 bar - 10 bar