Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventily a ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil MN1H-2-3/4-MS

161731

GTIN 4052568012434

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
10000 l/min
Tlak média
0.5 bar - 10 bar