Elektromagnetický ventil MN1H-2-1 1/2-MS
161734
GTIN 4052568129262
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1 1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
30500 l/min
Tlak média
0.5 bar - 10 bar