Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přímočarý pohon DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
10 mm - 3000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách - tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač