Zásuvka s kabelem KMPPE-B-5
161878
GTIN 4052568072124
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M16x0,75 podle EN 61076-2-106
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
5 m