Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

03/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

01/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2031 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ovladače pro servopohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Ovladač motoru CMMP-AS-C2-3A-M0

1622901

GTIN 4052568243241

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitý proud
2 A - 3 A
Jmenovité provozní napětí, AC
230 V
Fáze jmenovitého provozního napětí
1 fáze
Jmenovitý výkon ovladače
500 VA
Připojení průmyslové sítě
CANopen - Modbus/TCP