Ovladač motoru CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
1622903
GTIN 4052568243265
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitý proud
5.5 A
Jmenovité provozní napětí, AC
400 V
Fáze jmenovitého provozního napětí
3fázové
Jmenovitý výkon ovladače
3000 VA
Připojení průmyslové sítě
CANopen - Modbus/TCP