Ovladač motoru CMMP-AS-C10-11A-P3-M0
1622904
GTIN 4052568243272
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitý proud
11 A
Jmenovité provozní napětí, AC
400 V
Fáze jmenovitého provozního napětí
3fázové
Jmenovitý výkon ovladače
6000 VA
Připojení průmyslové sítě
CANopen - Modbus/TCP