Šroubení L s nástrčnou koncovkou CRQSL-1/4-10
162875
GTIN 4052568072766
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
6 mm