Šroubení L s nástrčnou koncovkou CRQSL-1/2-16
162879
GTIN 4052568133023
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
9.4 mm