Válec dle norem DNC-32-50-PPV-A
163307
GTIN 4052568133573
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách