Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Válec dle norem DNC-63-25-PPV-A

163401

GTIN 4052568134228

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách