Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

01/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

06/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Válec dle norem DNC-63-250-PPV

163423

GTIN 4052568134419

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách