Válec dle norem DSBG-32- -PPSA-N3

1634560

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách