Válec dle norem DNC-100-80-PPV
163482
GTIN 4052568134822
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách