Válec dle norem DNC-100-250-PPV
163487
GTIN 4052568134877
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách