Válec dle norem DSBG-32-40-PPVA-N3
1638843
GTIN 4052568016944
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách