Plochý válec DZF-12-160-P-A
164010
GTIN 4052568136277
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách