Plochý válec DZF-18- -P-A-S2
164013
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
18 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
123 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách