Plochý válec DZF-18-40-P-A

164017

GTIN 4052568136307

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
18 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
153 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách