Plochý válec DZF-25- -P-A
164024
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
164024