Plochý válec DZF-25-10-P-A
164027
GTIN 4052568136376
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách