Plochý válec DZF-25-200-P-A

164035

GTIN 4052568136451

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách