Plochý válec DZF-32-160-P-A

164046

GTIN 4052568136536

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách