Plochý válec DZF-32-250-P-A
164048
GTIN 4052568136550
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách