Plochý válec DZF-40- -P-A-S2

164051

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
633 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách