Plochý válec DZF-40-320-P-A

164063

GTIN 4052568136673

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách