Plochý válec DZF-50- -P-A-S6
164066
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách