Plochý válec DZF-63-40-P-A

164083

GTIN 4052568136819

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách