Plochý válec DZF-63-200-P-A

164089

GTIN 4052568136871

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách