Plochý válec DZF-63-320-P-A
164091
GTIN 4052568136895
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách