Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatická spojovací technika

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Nástrčná spojka - průchodka CRQSS-6

164211

GTIN 4052568073268

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-15 °C - 120 °C
Jmenovitá světlost
3.7 mm