Válec dle norem DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách