Válec dle norem DSBG-40-80-PPVA-N3

1646550

GTIN 4052568243500

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách