Válec dle norem DSBG-40-50-PPSA-N3

1646561

GTIN 4052568243586

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách