Válec dle norem DSBG-40-320-PPSA-N3

1646568

GTIN 4052568243654

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách