Válec dle norem DSBG-50-160-PPVA-N3

1646715

GTIN 4052568243746

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách