Válec dle norem DSBG-50-250-PPVA-N3
1646717
GTIN 4052568243760
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách