Válec dle norem DSBG-50-400-PPVA-N3

1646719

GTIN 4052568243784

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách