Válec dle norem DSBG-50-200-PPSA-N3

1646730

GTIN 4052568243876

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách