Válec dle norem DSBG-63-160-PPSA-N3

1646761

GTIN 4052568244101

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách