Válec dle norem DSBG-80-160-PPVA-N3

1646777

GTIN 4052568244224

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách