DSBG
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z profilu a válce se svorníky
DSBG
DSBG-100- -PPVA-N3
Válec dle norem
DSBG-100- -PPVA-N3
1646800
Downloads
DSBG_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách